Publier vos produits
Eclat_Wall Painting
Eclat_Wall Painting
    Novacolor

    Eclat_Wall Painting

    Eclat_Wall Painting est un revêtement décoratif dynamique à effet métallisé. La lumière réfléchie par la surface modifie l’effet esthétique. La surface illuminée sera caractérisée par des minuscules points de lumière qui créent un effet de luminosité tridimensionnelle.

    Contactez Novacolor

    Spécification
    • Eclat_Wall Painting crée un revêtement de protection à haute résistance à l’eau et perméabilité. Eclat_Wall Painting est recommandé pour applications en environnements avec conditions climatiques sévères ou caractérisés par des forts changements thermiques saisonniers. Grace à sa particulière formulation et à la présence d’un additif anti-moisissure, le produit préserve les surfaces traitées par la formation de moisissures, algues et mousses aussi en cas d’application comme finition décorative sur systèmes d’isolation thermique.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Eclat-wall-painting
    • Famille de produitsDecorative products
    • Groupe de produitsMetallics
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCTexture
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Description de l'Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Numéro OmniClass23-15 21 11 13
    • Titre OmniClassTextured Paints
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes
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
    Produits similaires