Publier vos produits
Luce_Wall Painting
Luce_Wall Painting
    Novacolor

    Luce_Wall Painting

    Luce_Wall Painting est une finition pour la décoration d'intérieurs à base de charges métallisées, charges sélectionnées, qui créent un effet légèrement métallisé. Ces charges créent un agréable jeu de lumière et couleurs.

    Contactez Novacolor

    Spécification
    • Luce_Wall Painting permet d’obtenir des solutions chromatiques innovatrices et des sensations visuelles et tactiles qui rendent les environnements extrêmement confortables et en syntonie avec les actuelles tendances de la décoration d’intérieurs. L’application de Luce_Wall Painting est simple et pratique et permet au décorateur soit professionnel que au privé de réaliser des effets de très grand prestige.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Luce-wall-painting
    • Famille de produitsDecorative products
    • Groupe de produitsMetallics
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCTexture
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Description de l'Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Numéro OmniClass23-15 21 11 13
    • Titre OmniClassTextured Paints
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes
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
    Produits similaires