Publier vos produits
Base cabinet UPK4LM, painted white door
Novart

Base cabinet UPK4LM, painted white door

Traduit par Google,
Porte peinte en Blanc. - Plat avec bord légèrement arrondi. - MDF 19 mm. - Couleur NCS S 0500-N, à base d'eau durcie aux UV. - Ecolabel Nordic Swan.
Spécification
  • Base cabinet with wire baskets.
Spécifications techniques
  • Réference unique.UPK4LM969s
  • Famille de produitsPainted door
  • Groupe de produitsBase cabinet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)704
  • Largeur (mm)400
  • Profondeur (mm)565
Liens
En rapport
  • Matériel principalMDF
  • Matériel secondairePanneau MFC
  • Conçu enFinlande
  • Fabriqué enFinlande
  • Poids net (Kg)21.96
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Numéro OmniClass23-21 19 00
  • Titre OmniClassCasework
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilité de la région

L'Europe
Finlande