Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
novart/products/6bc17746-fcc0-4def-a42c-b997983c754f
Page d'accueil
Catégories
Cuisine
Armoires et placards de cuisine
Panel High cabinet Height 2112mm
Indisponible en États-Unis
Novart
Suivre
Panel High cabinet Height 2112mm
Traduit par Google,
Voir l'original
Panneau - Plat avec bord légèrement arrondi. - MDF 16 mm. - Couleur NCS S 0500-N.
Télécharger
Spécification
Spécification
Width: 16mm Height: 2112mm Depth: 585mm
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
UVLUKKI
Famille de produits
Panel
Groupe de produits
Panel
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2023-05-31
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
2112
Largeur (mm)
16
Profondeur (mm)
585
Liens
Liens
URL du produit
https://www.novart.fi/
En rapport
En rapport
Matériel principal
MDF
Conçu en
Finlande
Fabriqué en
Finlande
Poids net (Kg)
13.5
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Cuisine - Armoires et placards de cuisine
Classification IFC
Élément d’Ameublement
Code CSI MasterFormat 2014
12 35 30.13
Titre CSI MasterFormat 2014
Kitchen Casework
Numéro OmniClass
23-21 19 00
Titre OmniClass
Casework
Code CSI UniFormat II
E2010
Titre CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Disponibilité de la région
L'Europe
Finlande
Produits similaires
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Télécharger
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Télécharger
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Télécharger
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Télécharger
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Télécharger
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Télécharger