Publier vos produits
Panel Base cabinet island
Novart

Panel Base cabinet island

Traduit par Google,
Panneau - Plat avec bord légèrement arrondi. - MDF 16 mm. - Couleur NCS S 0500-N.
Spécification
  • Width: 200mm - 2400mm Height: 870mm Depth: 16mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.UELEVY
  • Famille de produitsPanel
  • Groupe de produitsPanel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)870
  • Profondeur (mm)16
Liens
En rapport
  • Matériel principalMDF
  • Conçu enFinlande
  • Fabriqué enFinlande
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Numéro OmniClass23-21 19 00
  • Titre OmniClassCasework
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings