Publier vos produits
Panel Base cabinet Height 704mm
Novart

Panel Base cabinet Height 704mm

Traduit par Google,
Panneau - Plat avec bord légèrement arrondi. - MDF 16 mm. - Couleur NCS S 0500-N.
Spécification
  • Width: 16mm Height: 704mm Depth: 585mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.UVLPKM
  • Famille de produitsPanel
  • Groupe de produitsPanel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)704
  • Largeur (mm)16
  • Profondeur (mm)585
Liens
En rapport
  • Matériel principalMDF
  • Conçu enFinlande
  • Fabriqué enFinlande
  • Poids net (Kg)4.5
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Numéro OmniClass23-21 19 00
  • Titre OmniClassCasework
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings