Publier vos produits
National Guard L700RX18X24 L-700-Rx-18X24 Door Louver Steel 18 x 24", 18" Height, Steel
National Guard L700RX18X24 L-700-Rx-18X24 Door Louver Steel 18 x 24", 18" Height, Steel

    National Guard L700RX18X24 L-700-Rx-18X24 Door Louver Steel 18 x 24", 18" Height, Steel

    Traduit par Google,

    Il s'agit d'acier à persiennes 18. La longueur du produit est de 24. La largeur du produit est de 18. Le pays d'origine est les États-Unis.

    • C'est de l'acier à persiennes 18
    • La longueur du produit est de 24
    • Le pays d'origine est les États-Unis

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécifications techniques
    • Réference unique.National-Guard-Products-L-700-RX-Louver-18x24
    • Famille de produitsLite Kits and Louvers
    • Groupe de produitsL-700-RX
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)18
    • Largeur (pouces)24
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes
    • Nom UNSPSCLouvers
    • Code UNSPSC30161901
    • Code CSI MasterFormat 201408 91 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Louvers
    • Numéro OmniClass23-17 11 11 25 21
    • Titre OmniClassDoor Louvers