Publier vos produits
CADDY Seismic Cable Braces - North America
CADDY Seismic Cable Braces - North America
CADDY Seismic Cable Braces - North America
    nVent

    CADDY Seismic Cable Braces - North America

    Traduit par Google,

    Le renforcement des câbles nVent CADDY est une méthode simple de renforcement sismique pour les systèmes mécaniques, électriques, de plomberie (MEP) et de gicleurs d'incendie, y compris les systèmes de canalisations en CPVC. Le contreventement de câble n'a aucune limitation de longueur de renfort et constitue la seule option lorsque la longueur des renforts dépasse 9 pieds 7 pouces (3 m) pour le support ou lorsque des espaces confinés/encombrés rendent les systèmes rigides difficiles à installer. Le système comprend des assemblages de câbles en acier conformes à toutes les exigences ASCE® 19, qui comprennent des raccords de fixation brevetés, des manchons ovales sertis avec les outils associés, ainsi que des kits pré-assemblés.

    Spécification
      • Color-coded cable conforms to IBC®, ASCE® 7, ASCE® 19 and NFPA® 13 requirements for field identification of cable size and strength
      • UL® Listed
      • Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing
      • Patented sway brace fittings and rod stiffener clips
    Spécifications techniques
    • Réference unique.caddy-seismic-cable-braces-north-america
    • Famille de produitsnVent CADDY
    • Groupe de produitsSeismic Bracing Systems
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2025-01-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Systèmes de montage
    • Numéro OmniClass23-19 29 19 11
    • Titre OmniClassSound, Vibration and Seismic Control Products