Publier vos produits
nVent ProLine Containment System Express Transom Window
nVent

nVent ProLine Containment System Express Transom Window

Traduit par Google,

Les fenêtres à imposte se montent dans l'espace au-dessus de la porte coulissante.

Spécification
  • Features & Benefits

    • Mount in the space above the sliding door
    • Allows additional natural light into aisle
    • Mounting hardware included
    • Clear, transparent door and roof panels provide maximum light to aisleway
    • Express containment system includes magnetic mounting for quick-install

    Specifications

    • Finish Powder Coated
    • Color Jet Black
    • Color Code RAL 9005
Spécifications techniques
  • Réference unique.hoffman-proline-containment-system-express-transom-window
  • Famille de produitsnVent Data Center Solutions
  • Groupe de produitsAisle Containment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-01-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code ETIMEC002500
  • Nom ETIMNetwork cabinet
  • Code Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
  • Description de l'Uniclass 2015Data equipment cabinets
  • Code CSI MasterFormat 201427 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment