Publier vos produits
LENTON Connect Shear Bolt Couplers
LENTON Connect Shear Bolt Couplers
    nVent

    LENTON Connect Shear Bolt Couplers

    Traduit par Google,
    nVent LENTON Connect est un système d'épissure de barres d'acier d'armature in situ qui ne nécessite aucune préparation des extrémités de barre. Il est idéal pour les nouvelles constructions, les réparations ou les rénovations. Le coupleur comporte deux rails dentelés intégrés qui permettent le développement d'une résistance totale des barres d'armature (barres d'armature) et une intégrité structurelle globale améliorée dans les applications de tension, de compression, d'inversion de contrainte et dynamiques. Connect est conçu pour être utilisé dans l'épissage de colonnes, les applications de ponts, les pieux, l'épissage sur des chevilles saillantes coulées dans le béton, les coulées de fermeture, les poutres et autres applications d'épissage exigeantes. Les coupleurs nVent LENTON Connect permettent une installation simple et facile sur le terrain en éliminant le besoin de préparation, de sciage ou de sertissage des extrémités de guidon. Les coupleurs peuvent être installés avec juste une clé standard ou une clé à chocs en fonction de la taille du coupleur. Les têtes de boulons se cisailleront lorsque le couple de serrage approprié sera atteint, ce qui permettra une inspection visuelle complète.
    Spécification
      • Requires no special bar end preparation such as sawing
      • Installs quickly and easily using simple, off-the-shelf hand tools
      • Works with a variety of international reinforcing bar grades and sizes
      • Designed to meet or exceed ACI318, International Building Codes and Department of Transportation requirements
      • Available in short (S2) and long (B12) versions depending on your performance needs

      Please see our website or contact your local sales representative for regional availability.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lenton-connect-shear-bolt-couplers
    • Famille de produitsnVent LENTON
    • Groupe de produitsConnect Shear Bolt Splicing System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Renforcement
    • Classification IFCFermeture mécanique
    • Numéro OmniClass23-13 31 21 11 17
    • Titre OmniClassReinforcement Couplers