Publier vos produits
CADDY Telescoping Pipe Stand
CADDY Telescoping Pipe Stand
CADDY Telescoping Pipe Stand
    nVent

    CADDY Telescoping Pipe Stand

    Traduit par Google,
      Le support de tuyauterie télescopique nVent CADDY est une solution ajustable et flexible pour le support des canalisations horizontales, utilisant une fixation traditionnelle par bride en V ou par boulonnage. Sa conception garantit une installation rapide et une adaptation aisée à différentes tailles de tuyaux et hauteurs par rapport au sol. Le système de fixation unique par boulon en V, intégrant la technologie de verrouillage de tige nVent CADDY et des pattes de fixation pour brides, s'adapte à une large gamme d'entraxes, de tailles et de diamètres de tuyaux, réduisant ainsi les stocks et le nombre de composants nécessaires, avec des économies de plus des deux tiers. Livré entièrement assemblé, le support de tuyauterie télescopique nVent CADDY est une solution moderne pour les canalisations.
    Spécification
      • Supports and fastens low-to-the-ground horizontal pipe runs
      • Telescoping post provides fast vertical height adjustment
      • Designed to minimize fabrication and reduce installation time of a complete stand compared to traditional methods
      • Integrated weep hole at bottom of stand provides drainage for condensation
      • Includes four holes for anchoring base to floor
      • Conforms with Federal Specification WW-H-171 (Type 36, 37, 38, 39), Manufacturers Standardization Society ANSI/MSS SP-58 (Type 36, 37, 38)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.nvent-caddy-telescoping-pipe-stand
    • Famille de produitsnVent CADDY
    • Groupe de produitsMechanical Hangers & Supports
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Systèmes de montage