Publier vos produits
2-Hour Fire-Rated Deck Compression Seal
Nystrom

2-Hour Fire-Rated Deck Compression Seal

Traduit par Google,

Mousse ignifuge pour plancher et pont. Le joint de compression de pont coupe-feu de Nystrom est un système de soufflet en silicone conçu avec une mousse saturée ignifuge de 2 heures. Il est étanche, coupe-feu et possède un joint primaire double face pour les nouveaux joints de dilatation structuraux et les rénovations dans les applications de plate-forme de stationnement.

Fonctionnalités
  • Plancher coupe-feu 2 heures
  • Homologué UL
  • Multifonctionnel
  • Insonorisation
  • Ancrage non invasif
  • Sans cire
Spécification
  • Model: FHES2 Load: Pedestrian Material: Silicone bellow with foam sealant Minimum Size: 1/2 inch Maximum Size: 4 inches Length: 6.56 linear feet (2 meters) Application: Interior or Exterior Installation: Horizontal Colors: Pecora Gray only Options: Terminations and Transitions Movement: +/-50% (Total 100%) Fire-Rating: 2-Hour Certification: UL 2079, ASTM E1966, E119 and E1399 Warranty: 1 year
Spécifications techniques
  • Réference unique.nystrom-118
  • Famille de produitsConstruction
  • Groupe de produitsCompression Seals
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-12-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalÉtanchéité
  • Matériel secondaireMousse expensée
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes d'assemblage
  • Classification IFCDalle
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Description de l'Uniclass 2015Expansion joints
  • Code CSI MasterFormat 201407 91 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Compression Seals
  • Numéro OmniClass23-13 23 19 17 11
  • Titre OmniClassCompression Seals