La boîte d'alimentation en gaz Oatey MODA™ doit être utilisée dans les systèmes d'alimentation en gaz pour les applications résidentielles ou commerciales. La boîte doit permettre un montage direct sur le montant ou entre les montants avec une conduite d'alimentation par le haut ou le bas. Les vannes doivent être disponibles avec une poignée jaune, avec ou sans tige en laiton et des supports en plastique pour une configuration entre les goujons. La sortie doit être de 1/2" ou 3/4" avec vanne 1/4 de tour.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |