Publier vos produits
Oatey® Moda™ Gas Supply Box, 1/2" NPT Valve, Test Plug, Adapter, Locknut Kit Only
Oatey

Oatey® Moda™ Gas Supply Box, 1/2" NPT Valve, Test Plug, Adapter, Locknut Kit Only

Traduit par Google,

La boîte d'alimentation en gaz Oatey MODA™ doit être utilisée dans les systèmes d'alimentation en gaz pour les applications résidentielles ou commerciales. La boîte doit permettre un montage direct sur le montant ou entre les montants avec une conduite d'alimentation par le haut ou le bas. Les vannes doivent être disponibles avec une poignée jaune, avec ou sans tige en laiton et des supports en plastique pour une configuration entre les goujons. La sortie doit être de 1/2" ou 3/4" avec vanne 1/4 de tour.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

  • La boîte à gaz MODA encastrée offre une installation propre et finie pour tous les besoins des appareils à gaz
  • Peut être utilisé dans les applications de connexion directe résidentielles, commerciales et industrielles, y compris la cuisinière à gaz, le chauffage mural, le chauffe-eau, l'alimentation du chauffage de garage, les fournaises, les laveuses et les sécheuses
  • Compatible avec le système MODA Box existant
Spécification
  • Material: Brass
    Hammer Arrestor: No
    Valve Body Material: Brass
    Valve Size: 0.50 in.
    Color: Brass
    Product Line: MODA
    Brand: Oatey

Spécifications techniques
  • Réference unique.37562-oatey-moda-gas-supply-box
  • Famille de produitsSupply Boxes
  • Groupe de produitsGas
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Matériel secondaireLaiton
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCÉlément de Distribution
  • Nom UNSPSCFluid and gas distribution
  • Code UNSPSC4014
  • Code Uniclass 2015Ss_55_20_34_57
  • Description de l'Uniclass 2015Natural gas supply systems