Le drain de baignoire autoportant universel Oatey fonctionne avec les baignoires autoportantes et les baignoires centrales et décalées. Lorsqu'il est installé au niveau du brut, il permet une installation simple entre le siphon en P et la baignoire - sans avoir besoin d'accéder par le dessous du sol. Disponible en ABS, PVC ou fonte avec une bride en plastique ou en acier inoxydable, ce drain est compatible avec les embouts en laiton ou Schedule 40. La collection 1916 est un portefeuille soigneusement organisé d'accessoires de bain soigneusement conçus et exceptionnellement conçus qui améliorent à la fois la forme et la fonction de chaque expérience de bain.
Code à barres : 041193740205
Numéro de pièce : FTD5135P
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |