QuickDrain propose des designs de couvercles de drain de douche carrés élégants, y compris Stones, Deco et Tile-In et le design exclusif Michael Graves Stream. Disponible en 4 po, 5 po et 6 po avec des options de finition en acier inoxydable brossé, en acier inoxydable poli, en or brossé, en or poli, en noir mat, en noir poli, en bronze huilé et en or rose poli. Il existe une myriade de façons dont SquareDrain peut transformer une salle de bain moyenne en une pause bienvenue du quotidien. QuickDrain est plus qu'un drain, c'est une solution de douche complète.
Le couvercle de drain de douche décoratif QuickDrain SquareDrain Stones est fabriqué à partir d'acier inoxydable 304 solide de calibre 16 durable et de haute qualité et est disponible en trois tailles de stock standard, 4 po, 5 po et 6 po. Tous les couvercles sont disponibles en acier inoxydable brossé acier, acier inoxydable poli, or brossé, or poli, noir mat, noir poli, bronze huilé, or rose poli et compatible avec les drains ponctuels SquareDrain. QuickDrain est plus qu'un drain, c'est une solution de douche complète.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |