Publier vos produits
QuickDrain SquareDrain Tile-In Cover
QuickDrain SquareDrain Tile-In Cover
    Oatey

    QuickDrain SquareDrain Tile-In Cover

    Traduit par Google,

    QuickDrain propose des designs de couvercles de drain de douche carrés élégants, y compris Stones, Deco et Tile-In et le design exclusif Michael Graves Stream. Disponible en 4 po, 5 po et 6 po avec des options de finition en acier inoxydable brossé, en acier inoxydable poli, en or brossé, en or poli, en noir mat, en noir poli, en bronze huilé et en or rose poli. Il existe une myriade de façons dont SquareDrain peut transformer une salle de bain moyenne en une pause bienvenue du quotidien. QuickDrain est plus qu'un drain, c'est une solution de douche complète.

    PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

    • Les couvercles de vidange QuickDrain Point sont associés à un corps de vidange qui sera placé au centre ou décalé dans une zone de bac de douche inclinée.
    • Les couvercles avec le symbole sont acceptables pour les applications accessibles, lorsqu'ils sont installés conformément à tous les codes applicables. Veuillez vérifier auprès de l'autorité locale compétente pour obtenir l'approbation avant l'installation.
    • Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 18 et disponible en acier inoxydable brossé
    • Tuile non incluse avec la couverture
    Spécification
    • Brand: QuickDrain

      Cover Design: Tile-In

      Color: Brushed Stainless Steel

      Product Group Primary Sku: Yes

    Spécifications techniques
    • Réference unique.QuickDrain_SquareDrain_Tile-In_Cover
    • Famille de produitsShower System
    • Groupe de produitsSquare Covers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-04-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage