Publier vos produits
ABS Freestanding Tub Drain
Oatey

ABS Freestanding Tub Drain

Traduit par Google,

Le drain de baignoire autoportant universel Oatey fonctionne avec les baignoires autoportantes et les baignoires centrales et décalées. Lorsqu'il est installé au niveau du brut, il permet une installation simple entre le siphon en P et la baignoire - sans avoir besoin d'accéder par le dessous du sol. Disponible en ABS, PVC ou fonte avec une bride en plastique ou en acier inoxydable, ce drain est compatible avec les embouts en laiton ou Schedule 40.

Code à barres : 041193740229
Numéro de pièce : FTD35P

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

  • Construction en plastique ABS avec une conception monobloc
  • Drain universel pour baignoires autoportantes/en îlot, centrales et décalées
  • Compatible avec les cordiers en laiton ou Schedule 40
  • Installation facile et rapide
  • Simplifie l'installation brute entre le siphon en P et la baignoire
  • Élimine la méthode du « stub out » et la nécessité d'accéder au drain par le dessous du sol
  • La taille compacte permet au drain de s'adapter à l'intérieur des solives de 8 po, 10 po et 12 po
  • S'adapte à l'ouverture d'une scie cloche de 4 po, ce qui rend ce drain idéal pour les rénovations
  • La prise de test 1/4 de tour préinstallée et sans outil permet de tester jusqu'à 40 pieds de hauteur
  • Le couvercle de protection facile à saisir empêche l'installation du carrelage sur le drain ouvert et peut être facilement retiré grâce aux verrous de canal
  • L'ensemble comprend : un corps de drain de baignoire autoportant, un capuchon de protection, un adaptateur PVC/ABS Schedule 40 de 1 1/2 po x 2 po (NON inclus avec FTD357), un raccord en laiton à bride de 1 1/2 po x 8 po, un raccord en laiton fileté de 1 1/2 po x 8 po, un écrou à joint coulissant, une rondelle à joint coulissant, un bouchon de test quart de tour, un adaptateur de raccord en PVC/ABS Schedule 40, un gabarit de découpe et un lubrifiant
Spécification
  • Product Type:ABS Freestanding Tub Drains
    Material:ABS
    Weight:1.7582 LBS
    Brand:

    Oatey

Spécifications techniques
  • Réference unique.FTD35P-ABS-Freestanding-Tub-Drain
  • Famille de produitsFreestanding Tub Drains
  • Groupe de produitsFreestanding Tub Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-03-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEG015130
  • Nom ETIMDrains
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Numéro OmniClass23-31 15 17 23
  • Titre OmniClassBathtub Drains
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING