Publier vos produits
Oatey® Moda™ Condensate Funnel
Oatey

Oatey® Moda™ Condensate Funnel

Traduit par Google,

Le système Moda Supply Box est conçu pour répondre aux besoins des entrepreneurs en plomberie pour les applications de machine à laver, de machine à glaçons, de toilettes, de toilettes, de lave-vaisselle et de soupape d'admission d'air SureVent®. Une plate-forme universelle à boîtier unique offre une polyvalence maximale, une simplicité d'installation et une fiabilité robuste. MODA Supply Box System est la solution ultime pour la rapidité et la flexibilité.

Caractéristiques et avantages clés

  • L'utilisation d'une plate-forme à boîtier unique offre une commodité importante aux installateurs. Une façade universelle est compatible avec tous les types de boîtiers. Toutes les boîtes peuvent s'emboîter les unes dans les autres et des supports communs peuvent être utilisés sur n'importe quelle boîte d'alimentation MODA.
  • Les brides d'aile à emboîtement uniques conviennent aux installations sur goujon, à goujon chevauchant et à trois boîtes. La conception avancée de verrouillage par encliquetage permet un montage et un démontage avec la même facilité, pour une installation plus rapide et un repositionnement facile sur le chantier.
  • Des boîtes de vannes et de vidange séparées permettent des boîtes jumelées ou divisées entre les murs ou les baies de montants pour empêcher les croisements d'alimentation/drainage. La conception à double boîte offre des options idéales pour les laveuses/sécheuses superposées et les salles de lavage à espace limité.
  • Bouchon de test quart de tour préféré des plombiers avec joint fourni avec chaque boîte de vidange. Cela signifie qu'aucun knock-out ne tombe dans les drains et qu'aucun outil n'est requis. Caractéristique exclusive Oatey®.
  • Résiste aux abus les plus rudes sur les chantiers et aucun ciment de transition n'est nécessaire lors du soudage au solvant de tuyaux en PVC.
  • La conception de la vanne en deux pièces facilite le remplacement de la vanne, sans endommager les cloisons sèches. Vannes évaluées à 150 PSI d'air et 250 PSI d'eau.
Spécification
  • Color:White
    Material:High Impact Polystyrene
    Weight:0.08 lb.
    Product Line:MODA

    UPC: 038753375366
    Part #: 37536

Spécifications techniques
  • Réference unique.oatey-moda-condensate-funnel
  • Famille de produitsSupply Boxes
  • Groupe de produitsSupply Box Accessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-06-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolystyrène
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints