Publier vos produits
QuickDrain SquareDrain PET Point Pan
Oatey

QuickDrain SquareDrain PET Point Pan

Traduit par Google,

Compatibles avec le système de drainage linéaire QuickDrain, les panneaux de douche QuickDrain QuickSlope PET (polyéthylène téréphtalate) réduisent le temps d'installation et les coûts de main-d'œuvre grâce à leur bac en PET pré-incliné de deux pouces qui élimine le besoin de faire flotter le béton. Dans le cadre de l'engagement de QuickDrain à minimiser son empreinte environnementale, les bacs en PET sont fabriqués avec des bouteilles en plastique 100 % recyclées.

Le bac QuickDrain SquareDrain Point est un receveur de douche à carreler qui est fait de mousse plastique PET rigide extrudée (polyéthylène téréphtalate). Il s'agit de plastique 100 % recyclé post-consommation avec une résistance élevée à la compression tout en restant léger, non réactif, économique et incassable. Tailles et configurations personnalisées disponibles sur demande. QuickDrain est plus qu'un drain, c'est une solution de douche complète.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

  • Les panneaux PET pré-inclinés éliminent le besoin d'un lit de boue traditionnel et d'attente sur les temps de durcissement, ce qui permet d'économiser beaucoup sur les coûts de main-d'œuvre.
  • Léger, durable avec une résistance élevée à la compression
  • 100 % recyclé post-consommation et entièrement recyclable
  • Peut être rapidement et facilement modifié en fonction de la taille et de la forme des conditions sur site
  • Peut être utilisé avec une membrane en feuille et un imperméabilisant topique liquide
  • Chimiquement stable, résistant aux UV et adapté à une utilisation intérieure et extérieure
Spécification
  • Brand: QuickDrain

Spécifications techniques
  • Réference unique.SDPAN-QuickDrain_SquareDrain_PET_Point_Pan
  • Famille de produitsShower System
  • Groupe de produitsSloped PET Pans
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-04-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage

Disponibilité de la région

Amérique du Nord