Distributeur papier rouleau simple Nautic

No d'article: 2021
Fabricant: ODF Paris
Famille de produits: Pro Accessories
Groupe de produits: Nautic - Bathroom Accessories for hotels
Largeur (mm): 120
Hauteur (mm): 25
Profondeur (mm): 80
Date de publication: 2019-04-01
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Finition : Noir mat / Blanc mat / Supreme Gold / Timeless Rust (et autre sur demande)

Accessoire monobloc
2 points de fixation par platine, trous oblongs
Fixation directe de l'accessoire dans le mur (pas d'interface entre le mur et l'accessoire)
vis BTR de sécurité (antivol)
Visserie et chevilles fournies
Aluminium traité époxy
Platine non oxydable
Visserie inox

Dimensions (mm) : 120 x 80 x 25


Materiau principal: Aluminium
Materiau secondaire:
Créé en: France
Fabriqué en: France
Poids net (kg): 0.1403

Catégorie de BIMobject: Sanitary - Toilet Accessories
Classification IFC: Furniture
Nom UNSPSC: Sanitary ware
Code UNSPSC: 301815
Code: L824
Description: Bathroom, toilet furniture and fittings
Code: PR-35-75-88
Description: Toilet Roll Holders
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_76_88
Uniclass 2015 Description: Toilet roll holders
Code: 35-75-88
Description: Toilet Roll Holders
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet, Bath, and Laundry Accessories
Numéro OmniClass: 23-21 43 15 31
Titre OmniClass: Toilet Tissue Dispensers
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Ce produit est disponible en:
Africa
  • Algeria
  • Angola
  • Benin
  • Botswana
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Cameroon
  • Cape Verde
  • Central African Republic
  • Chad
  • Comoros
  • Côte d'Ivoire
  • Democratic Republic of the Congo
  • Djibouti
  • Equatorial Guinea
  • Eritrea
  • Ethiopia
  • Gabon
  • Ghana
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Kenya
  • Lesotho
  • Liberia
  • Libya
  • Madagascar
  • Malawi
  • Mali
  • Mauritania
  • Mauritius
  • Mayotte
  • Morocco
  • Mozambique
  • Namibia
  • Niger
  • Nigeria
  • Republic of the Congo
  • Reunion
  • Rwanda
  • Saint Helena
  • São Tomé and Príncipe
  • Senegal
  • Seychelles
  • Sierra Leone
  • Somalia
  • South Africa
  • South Sudan
  • Sudan
  • Swaziland
  • Tanzania
  • The Gambia
  • Togo
  • Tunisia
  • Uganda
  • Western Sahara
  • Zambia
  • Zimbabwe
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
Asia
  • Armenia
  • Azerbaijan
  • Bangladesh
  • Bhutan
  • British Indian Ocean Territory
  • Brunei
  • Cambodia
  • China
  • Christmas Island
  • Cocos (Keeling) Islands
  • Georgia
  • Hong Kong
  • India
  • Indonesia
  • Japan
  • Kazakhstan
  • Kyrgyzstan
  • Laos
  • Macau
  • Malaysia
  • Maldives
  • Mongolia
  • Myanmar (Burma)
  • Nepal
  • North Korea
  • Pakistan
  • Philippines
  • Singapore
  • South Korea
  • Sri Lanka
  • Taiwan
  • Tajikistan
  • Thailand
  • Turkmenistan
  • Uzbekistan
  • Vietnam
Europe
  • Åland Islands
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City
Middle East
  • Afghanistan
  • Bahrain
  • Egypt
  • Iran
  • Iraq
  • Israel
  • Jordan
  • Kuwait
  • Lebanon
  • Oman
  • Palestine
  • Qatar
  • Saudi Arabia
  • Syria
  • Turkey
  • United Arab Emirates
  • Yemen
North America
  • Anguilla
  • Antigua and Barbuda
  • Aruba
  • Barbados
  • Belize
  • Bermuda
  • British Virgin Islands
  • Canada
  • Caribbean Netherlands
  • Cayman Islands
  • Collectivity of Saint Martin
  • Costa Rica
  • Cuba
  • Curaçao
  • Dominica
  • Dominican Republic
  • El Salvador
  • Greenland
  • Grenada
  • Guadeloupe
  • Guatemala
  • Haiti
  • Honduras
  • Jamaica
  • Martinique
  • Mexico
  • Montserrat
  • Nicaragua
  • Panama
  • Puerto Rico
  • Saint Kitts and Nevis
  • Saint Lucia
  • Saint Pierre and Miquelon
  • Saint Vincent and the Grenadines
  • Saint-Barthélemy
  • Sint Maarten
  • The Bahamas
  • Trinidad and Tobago
  • Turks and Caicos Islands
  • U.S. Virgin Islands
  • United States
Oceania
  • American Samoa
  • Australia
  • Cook Islands
  • Federated States of Micronesia
  • Fiji
  • French Polynesia
  • Guam
  • Kiribati
  • Marshall Islands
  • Nauru
  • New Caledonia
  • New Zealand
  • Niue
  • Norfolk Island
  • Northern Mariana Islands
  • Palau
  • Papua New Guinea
  • Pitcairn Islands
  • Samoa
  • Solomon Islands
  • Timor-Leste
  • Tokelau
  • Tonga
  • Tuvalu
  • United States Minor Outlying Islands
  • Vanuatu
  • Wallis and Futuna
South America
  • Argentina
  • Bolivia
  • Brazil
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • Falkland Islands (Islas Malvinas)
  • French Guiana
  • Guyana
  • Paraguay
  • Peru
  • Suriname
  • Uruguay
  • Venezuela

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilet Accessories

Nom Valeur
Color Matt black ; Matt White ; Supreme Gold ; Timeless Rust
Depth 80 mm
Height 25 mm
Integral Finish Epoxy
Material Aluminium
Method of Operation Direct fixing on the wall
Toilet Paper Capacity 1 roll
Width 120 mm
Powered by BIMobject®