Distributeur papier rouleau double Techni-Line

No d'article: 8622
Fabricant: ODF Paris
Famille de produits: Pro Accessories
Groupe de produits: Techni-Line - Bathroom accessories for hotels
Largeur (mm): 355
Hauteur (mm): 58
Profondeur (mm): 82
Date de publication: 2019-12-27
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Finition : Noir mat / Blanc mat / Supreme Gold / Timeless Rust (et autre sur demande)

Accessoire monobloc
3 points de fixation par platine, trous oblongs
Fixation directe de l'accessoire dans le mur (pas d'interface entre le mur et l'accessoire)
Double BTR de sécurité (antivol)
Pas de vis apparentes
Visserie et chevilles fournies
Aluminium traité époxy
Platine non oxydable
Visserie inox

Dimensions (mm) : 355 x 82 x 58


Materiau principal: Aluminium
Materiau secondaire:
Créé en: France
Fabriqué en: France
Poids net (kg): 0.31

Catégorie de BIMobject: Sanitary - Toilet Accessories
Classification IFC: Furniture
Nom UNSPSC: Sanitary ware
Code UNSPSC: 301815
Code: L824
la description: Bathroom, toilet furniture and fittings
Code: PR-35-75-88
la description: Toilet Roll Holders
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_76_88
Uniclass 2015 la description: Toilet roll holders
Code: 35-75-88
la description: Toilet Roll Holders
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet, Bath, and Laundry Accessories
Numéro OmniClass: 23-21 43 15 31
Titre OmniClass: Toilet Tissue Dispensers
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Sanitary - Toilet Accessories

Nom Valeur
Colour Matt black ; Matt white ; Supreme Gold ; Timeless Rust
Depth 82 mm
Height 58 mm
Integral Finish Epoxy
Length 355 mm
Material Aluminium
Toilet Paper Capacity 2 roll

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Length 355 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Colour Matt black ; Matt white ; Supreme Gold ; Timeless Rust
Material Aluminium
Powered by BIMobject®