Meuble vasque 180 x 50cm Compact surface

No d'article: FA180
Fabricant: ODF Paris
Famille de produits: Taps & Washbasins
Groupe de produits: Vanity units - Compact Surface
Largeur (mm): 1800
Hauteur (mm): 770
Profondeur (mm): 500
Date de publication: 2019-10-30
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Finition : Noir mat & Blanc Kos

Type d’installation : A poser
Plan de perçage : A définir à la commande
Couleur des plateaux personnalisable : Blanc Kos / Noir Ingo / Beige Arizona / Gris Londres / Vert Commodore / Rouge Jaipur / Gris Antrim / Gris Brome (autre finition sur demande)
Couleur de la structure personnalisable : Noir mat / Blanc mat / Supreme Gold / Timeless Rust (autre finition sur demande)
Possibilité d’installation de vasque : Oui
Possibilité d’installation de robinetterie : Oui
Possibilité d’installation d’accessoires : Oui
Type de surface : Composite nanotechnologique
Type de toucher : Soyeux
Type de couleur : Profond et intense
Réflectivité : Faible, surface extrêmement mate
Imperméable : Oui
Antistatique : Oui
Anti-trace de doigts : Oui
Résistance à la lumière : Oui
Résistance aux moisissures : Oui
Résistance aux chocs : Oui
Résistance aux rayures et à l’abrasion: Oui
Résistance à la chaleur sèche : Oui
Résistance aux solvants et produits ménagers : Oui
Propriétés antibactériennes renforcées : Oui
Vis apparentes : Non
Livré assemblé : Oui
Possibilité de fixation au mur : Oui
Renfort mural à prévoir pour l’installation : Non
Compléments : Visserie et chevilles inclus
Plateaux en Compact Surface
Structure en Aluminium traité époxy

Dimensions (mm) : 1800 x 500 x 770


Materiau principal: Aluminium
Materiau secondaire: Solid surface
Créé en: France
Fabriqué en: France

Catégorie de BIMobject: Sanitary - Washtops
Classification IFC: Furniture
Nom UNSPSC: Sanitary ware
Code UNSPSC: 301815
Code: L72121
la description: Vanity units
Code: PR-35-75-94
la description: Vanity Units
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_76_94
Uniclass 2015 la description: Vanity units
Code: 35-75-94
la description: Vanity Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 13 42 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Bathroom Unit Modules
Numéro OmniClass: 23-19 31 17 11
Titre OmniClass: Bathroom Units
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Powered by BIMobject®