Publier vos produits
OFM ESS-1002 Essentials Collection 2-Drawer Office Desk
OFM ESS-1002 Essentials Collection 2-Drawer Office Desk
OFM ESS-1002 Essentials Collection 2-Drawer Office Desk
    OFM

    OFM ESS-1002 Essentials Collection 2-Drawer Office Desk

    Traduit par Google,

    OFM ESS-1002 Collection Essentials Bureau à 2 tiroirs

    BUREAU MODERNE : Ce bureau à domicile a un design épuré et moderne qui s'intègre bien à n'importe quel environnement tout en maximisant l'espace sous le bureau.
    Rangement : ce bureau d'ordinateur dispose de deux larges tiroirs parfaits pour ranger les fournitures de bureau, la paperasse et plus encore.
    DURABLE : ce bureau de travail a un cadre en acier enduit de poudre solide et un dessus durable de 3/4" d'épaisseur qui dure des années. Dimensions (pouces) - Espace intérieur pour les jambes - 17,75 x 41,625 Profondeur totale - 18,875. Hauteur totale - 30. Largeur totale - 43.875
    SPACIEUX : Avec une grande surface de bureau de 18 7/8" x 43 7/8", ce poste de travail vous offre beaucoup d'espace pour votre ordinateur portable, votre ordinateur de bureau, votre moniteur et plus encore.
    Grain de bois : la surface du bureau a un aspect réaliste de grain de bois et une texture subtile pour en faire un ajout élégant à tout espace de travail.
    Satisfait et/ou dépasse les normes de performance ANSI/BIFMA.

    La collection Essentials by OFM est là où la qualité rencontre la valeur. Le bureau ESS-1002 présente un design épuré et moderne avec deux larges tiroirs parfaits pour ranger les fournitures de bureau, la paperasse et plus encore. Le cadre est construit en acier robuste enduit de poudre et comprend un panneau de modestie stabilisateur sur les pieds arrière et des pieds de nivellement à tous les coins pour une surface de travail stable. Le dessus durable mesure 0,7" d'épaisseur avec un aspect de grain de bois réaliste et une texture subtile, avec une grande surface de bureau de 18 7/8" x 43 7/8" vous offrant beaucoup d'espace pour travailler, étudier ou créer. Facile à assembler, Le design élégant et le prix compétitif de l'ESS-1002 en font un complément parfait à toute maison, bureau, dortoir ou école. Le bureau mesure 30" de haut et a une capacité de poids de 200 lb. Caisson mobile à 3 tiroirs coordonné également disponible (vendu séparément ou en ensemble avec le ESS-1002). Ce modèle respecte ou dépasse les normes de l'industrie en matière de sécurité et de durabilité, et est couvert par notre garantie à vie limitée Essentials by OFM.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • Interior Leg Space: 17.75" x 41.625"
      Overall Depth: 18.875"
      Overall Height: 30"
      Overall Width: 43.875"
      Height: 30"
      Included Components: ESSENTIALS 2-DRAWER OFFICE DESK 
      Is Assembly Required?: true
      Item Shape: Desk
      Length: 18.875"
      Material: Steel
      Number of Items: 1
      Part Number: ESS-1002
      UPC: 845123090503
      Warranty Description: Ofm limited lifetime warranty.
      Width: 43.875"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.OFM-ESS-1002-Essentials-Collection-2-Drawer-Office-Desk
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsDesks
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-01-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)30
    • Largeur (pouces)43.9
    • Profondeur (pouces)18.9
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 13 00
    • Titre OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings