Publier vos produits
Llit Out - Outdoor Furniture Pouf
Llit Out - Outdoor Furniture Pouf
Llit Out - Outdoor Furniture Pouf
Llit Out - Outdoor Furniture Pouf
Llit Out - Outdoor Furniture Pouf
Llit Out - Outdoor Furniture Pouf
Llit Out - Outdoor Furniture Pouf
Llit Out - Outdoor Furniture Pouf
Llit Out - Outdoor Furniture Pouf
Llit Out - Outdoor Furniture Pouf

    Llit Out - Outdoor Furniture Pouf

    Traduit par Google,

    Pouf d'extérieur de ogo Furniture, disponible dans une large gamme de couleurs.

    Avec un design simple mais original, cette pièce se fond partout et donne une touche de grâce à son environnement. De plus, il est incroyablement polyvalent, car il peut être placé de nombreuses manières différentes en fonction de vos besoins, et il est également pliable !

    Conçu par Nacho Timón

    Vous pouvez utiliser nos produits pour planifier votre projet et en générer des images rendues sans aucun problème, mais vous devez tenir compte du fait que les produits OGO FURNITURE sont protégés par la propriété industrielle et intellectuelle, vous ne pouvez pas apporter de modifications en 3D et vous devez donner crédit à la marque. Si vous avez des questions ou une demande de devis, j'apprécierais que vous nous écriviez un e-mail à design@ogofurniture.com
    Cordialement. L'équipe OGO MEUBLES.

    Spécification
    • Product family comprising the Llit Out with its two different positions, Folded and Deployed. Exterior pouf, comfortable, with a pleasant texture. Available in a wide range of colors, including an image of the catalog inside the family parameters. Measures (inches) : Width: 76,8" Depth: 25,6" Height: 5,9"
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pouf-llitout-ogo-furniture-outdoor
    • Famille de produitsLlit Out
    • Groupe de produitsOutdoor pouf
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)150
    • Largeur (mm)650
    • Profondeur (mm)1950
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Matériel secondairePolystyrène
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)3
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Seating
    • Numéro OmniClass23-11 29 13
    • Titre OmniClassExterior Seating
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
    Produits similaires

    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (26)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (34)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (20)