Publier vos produits
BEAM F60 Armchair
BEAM F60 Armchair
BEAM F60 Armchair
BEAM F60 Armchair
    Ohlson

    BEAM F60 Armchair

    Traduit par Google,

    Fauteuil entièrement rembourré avec une assise et un dossier plus larges, testé et approuvé par RISE pour un poids d'utilisateur de 200 kg. Comme le BEAM F50, ce fauteuil est également un choix confortable pour les espaces publics tels que les réceptions et les salles d'attente, en tant que pièce autonome à côté du canapé poutre BEAM. En standard, le cadre de l'accoudoir est peint en laque argentée, mais il est également disponible en blanc, en noir ou avec un revêtement en poudre RAL en option. Le fauteuil peut être personnalisé avec une hauteur d'assise supplémentaire et un dossier découvert sur demande. Les accoudoirs sont livrés avec du similicuir noir spritbart.

    Spécification
    • SEAT HEIGHT: 46 cm

      WIDTH: 67 cm

      DEPTH: 67 cm

      HEIGHT: 86 cm

      ARMREST FRAME:

      Silver-gray-white or black lacquer is standard

      Optional RAL upon request

      PADDING:

      Fully upholstered seat element width 60 cm

      Fire-retardant polyether

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BEAM-F60
    • Famille de produitsBEAM
    • Groupe de produitsArmchair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)860
    • Largeur (mm)660
    • Profondeur (mm)670
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireMétal
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
    • Classification IFCMobilier

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Danemark
    Finlande
    Islande
    Norvège
    Suède