Publier vos produits
EMA KS4 Armchair with wheels
EMA KS4 Armchair with wheels
EMA KS4 Armchair with wheels
EMA KS4 Armchair with wheels
    Ohlson

    EMA KS4 Armchair with wheels

    Traduit par Google,

    Un fauteuil entièrement rembourré avec des accoudoirs, une base pivotante et des roulettes. Il convient donc parfaitement comme meuble pour les petites salles de conférence et de réunion. Ce modèle, comme l'EMA SPIDER KS3, est doté d'un coussin d'assise extra épais, mais aussi d'un coussin de dossier extra épais. Vous avez également la possibilité de personnaliser le fauteuil et de le faire régler en hauteur avec un berceau, ce qui s'applique également au KS3. Grâce à ses accoudoirs, le fauteuil est facile à accrocher sur la table, ce qui facilite le nettoyage.

    Faites votre choix parmi les tissus, le similicuir et le cuir de tous nos fournisseurs scandinaves. Vous pourrez ainsi varier le revêtement et créer une variété d'expressions différentes, ainsi que la finition du piètement.

    Spécification
    • SEAT HEIGHT: 46 cm

      WIDTH: 59 cm

      DEPTH: 59 cm

      HEIGHT: 88 cm

      ACCESSORIES: Height-adjustable with cradle

      FRAME: Swivel base in silver-gray-white and black lacquer, wheels are standard 

      Additions:

      • Optional RAL
      • ChromePADDINGBackrest 40 mm / Seat 40 mmFire-retardant polyether 

      OTHERNOTE! This model is only available with wheels

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EMA-KS4
    • Famille de produitsEMA
    • Groupe de produitsArmchair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)880
    • Largeur (mm)590
    • Profondeur (mm)590
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireMétal
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
    • Classification IFCMobilier

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Danemark
    Finlande
    Islande
    Norvège
    Suède