Publier vos produits
FENCE M85 1 1/2-seat sofa
FENCE M85 1 1/2-seat sofa
FENCE M85 1 1/2-seat sofa
FENCE M85 1 1/2-seat sofa
FENCE M85 1 1/2-seat sofa
FENCE M85 1 1/2-seat sofa
FENCE M85 1 1/2-seat sofa
FENCE M85 1 1/2-seat sofa
FENCE M85 1 1/2-seat sofa
    Ohlson

    FENCE M85 1 1/2-seat sofa

    Traduit par Google,

    Un joli canapé 1 place et demie qui, grâce à sa profondeur minimale, permet un gain de place considérable sans pour autant sacrifier le confort d'assise. Choisissez sans, avec un ou deux accoudoirs. Assemblez plusieurs canapés en ligne à l'aide de ferrures d'accouplement ou placez les canapés dos à dos.

    Choisissez parmi les tissus, le cuir artificiel ou le cuir de nos fournisseurs scandinaves, personnalisez la couleur du support ou utilisez nos couleurs standards en gris argenté, blanc ou noir.

    Spécification
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      DEPTH 55 cm

      HEIGHT 76 cm

      WIDTH 85 cm

      ACCESSORIES: Coupling fittings

      STAND

      Square tube in silver gray - white or black lacquer is standard

      Optional RAL on request

      PADDING

      Fully covered with fire-resistant polyether

      Spécifications techniques
      • Réference unique.FENCE-m85-sofa
      • Famille de produitsFENCE
      • Groupe de produitsSofa
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2024-09-11
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (mm)760
      • Largeur (mm)850
      • Profondeur (mm)550
      En rapport
      • Matériel principalTissu
      • Matériel secondaireMétal
      Classification
      • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
      • Classification IFCMobilier

      Disponibilité de la région

      L'Europe
      Danemark
      Finlande
      Islande
      Norvège
      Suède

      Produits similaires

      4.3 sur 5 étoiles 4.3 (21)
      4.7 sur 5 étoiles 4.7 (30)
      4.4 sur 5 étoiles 4.4 (70)