Publier vos produits
SQUEEZE Armchair
SQUEEZE Armchair
SQUEEZE Armchair
SQUEEZE Armchair
    Ohlson

    SQUEEZE Armchair

    Traduit par Google,

    SQUEEZE avec accoudoirs suspendus est une chaise moderne et élégante, facile à déplacer et à placer selon vos envies. Elle est spécialement conçue pour être empilée en nombre minimal et en grand nombre, sans perdre ni la stabilité ni l'élégance. Elle est facile à accrocher à la table et facilite le nettoyage. SQUEEZE est connectable et est donc optimale pour les grands espaces publics tels que les auditoriums, les amphithéâtres et les grandes salles à manger.

    Coque d'assise en frêne naturel, frêne laqué blanc et noir avec veinure visible en standard. Également disponible en bouleau et chêne, toutes les couleurs sur demande. Pour une sensation plus chaleureuse, la chaise peut être commandée entièrement tapissée et vous pouvez ensuite choisir parmi les tissus, le similicuir et le cuir de tous nos fournisseurs scandinaves. Les pieds de la chaise sont disponibles en laque argentée, blanc, noir ou chrome et dans tous les coloris RAL sur demande. Pattes en feutre et ferrures d'accouplement en option.

    Spécification
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      WIDTH 57 cm

      DEPTH 50 cm

      HEIGHT 81 cm

      ACCESSORIES : Felt paws, Recessed coupling fittings

        STAND: Silver grey-white and black lacquer are standard
        Additions: optional RAL and chrome

        PADDING: 10 mm fire-resistant polyether
        Upholstered seat alt fully upholstered

        STACKER TROLLEY: Space for 20 chairs

      Spécifications techniques
      • Réference unique.SQUEEZE-armchair
      • Famille de produitsSQUEEZE
      • Groupe de produitsArmchair
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2024-09-11
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (mm)810
      • Largeur (mm)570
      • Profondeur (mm)500
      En rapport
      • Matériel principalTissu
      • Matériel secondaireMétal
      Classification
      • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
      • Classification IFCMobilier

      Disponibilité de la région

      L'Europe
      Danemark
      Finlande
      Islande
      Norvège
      Suède