Publier vos produits
TRAIN S01 Sectional and bar sofa (sh65)
Ohlson

TRAIN S01 Sectional and bar sofa (sh65)

Traduit par Google,

Canapé sectionnel et banquette entièrement rembourré, idéal pour les salles d'attente, les réceptions et les salles à manger, avec une longueur réglable selon les besoins. Il peut être construit comme un canapé droit, en L ou en U et peut, par exemple, être doté d'accoudoirs ou d'une section d'angle.

Chaque section du TRAIN S01 peut avantageusement être commandée dans des couleurs différentes pour un résultat plus accrocheur, et nous pouvons adapter complètement la longueur des sections droites à vos besoins. Également disponible avec des sections intérieures et extérieures à 45° et 90° où vous pouvez, par exemple, construire un canapé arrondi comme un fer à cheval.

Ancrage au sol si nécessaire. Les sections droites sont disponibles à hauteur de table à manger et de table haute. Pieds de série laqués blanc argenté et noir et chromés, autres RAL sur demande.

Faites votre choix parmi les tissus, le cuir synthétique et le cuir de tous nos fournisseurs scandinaves. De cette façon, vous pouvez varier les vêtements et créer une variété d'expressions.

Spécification
  • SEAT HEIGHT 65 cm

    DEPTH 63 cm

    HEIGHT 82 cm

    LENGTH 160 cm

    ACCESSORIES

    • Coupling fittings
    • 45°-90° Sections

    STAND: Silver grey-white and black lacquer are standard

    Additions:
    - Chrome
    - Optional RAL
    - Floor fixed

Spécifications techniques
  • Réference unique.TRAIN-S01-bar
  • Famille de produitsTRAIN
  • Groupe de produitsBench
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-09-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalTissu
  • Matériel secondaireMétal
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
  • Classification IFCMobilier

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Finlande
Islande
Norvège
Suède

Produits similaires

4.3 sur 5 étoiles 4.3 (21)
4.7 sur 5 étoiles 4.7 (30)
4.4 sur 5 étoiles 4.4 (70)