Publier vos produits
OLI74 Plus - Simflex - MECHANICAL OLIPURE
OLI74 Plus - Simflex - MECHANICAL OLIPURE
OLI74 Plus - Simflex - MECHANICAL OLIPURE
OLI74 Plus - Simflex - MECHANICAL OLIPURE
OLI74 Plus - Simflex - MECHANICAL OLIPURE
OLI74 Plus - Simflex - MECHANICAL OLIPURE
    OLI

    OLI74 Plus - Simflex - MECHANICAL OLIPURE

    Traduit par Google,
    Installation facile et rapide. Seulement 80 mm d'épaisseur. Soupape d'admission à ouverture retardée. Double chasse 6/3 litre ; Compatible avec tous les WC suspendus ; 80 mm d'épaisseur; Installation murale intégrée.
    Spécification
    • The Simflex installation system is composed of a galvanised sheet metal frame, to be used in masonry walls for the rapid and safe installation of wall-hung sanitary appliances
    Spécifications techniques
    • Réference unique.152977
    • Famille de produitsIn-Wall Flush Cisterns
    • Groupe de produitsCistern
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)780
    • Largeur (mm)460
    • Profondeur (mm)80
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Matériel secondaireFonte
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord