Publier vos produits
OLI74 Plus - Sanitarblock - MECHANICAL OLIPURE
OLI74 Plus - Sanitarblock - MECHANICAL OLIPURE
OLI74 Plus - Sanitarblock - MECHANICAL OLIPURE
OLI74 Plus - Sanitarblock - MECHANICAL OLIPURE
OLI74 Plus - Sanitarblock - MECHANICAL OLIPURE
OLI74 Plus - Sanitarblock - MECHANICAL OLIPURE
    OLI

    OLI74 Plus - Sanitarblock - MECHANICAL OLIPURE

    Traduit par Google,
    Installation facile et rapide. Soupape d'admission à ouverture retardée. Supporte 400 kg. Double chasse 6/3 litre ; Compatible avec tous les WC suspendus. Installation murale encastrée ou en plaques de plâtre
    Spécification
    • Wall Hung Preassembled structure for installation in front of masonry wall and finish in light wall, plasterboard wall and technical support rail for light wall
    Spécifications techniques
    • Réference unique.152978
    • Famille de produitsIn-Wall Flush Cisterns
    • Groupe de produitsCistern
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1150
    • Largeur (mm)580
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Matériel secondaireFonte
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord