Publier vos produits
OLI 120 Plus - Block - ELECTRONIC
OLI 120 Plus - Block - ELECTRONIC
OLI 120 Plus - Block - ELECTRONIC
OLI 120 Plus - Block - ELECTRONIC
    OLI

    OLI 120 Plus - Block - ELECTRONIC

    Traduit par Google,
    Installation facile et rapide. Entretien facile. Soupape d'admission à ouverture retardée. Bloc EPS robuste qui enferme complètement le réservoir et permet une installation plus rapide.
    Spécification
    • Wall Hung Flush cistern to be installed inside the wall and used in combination with floor standing sanitary applications
    Spécifications techniques
    • Réference unique.154077
    • Famille de produitsIn-Wall Flush Cisterns
    • Groupe de produitsCistern
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)760
    • Largeur (mm)475
    • Profondeur (mm)144
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord