Publier vos produits
INO-X01 - brushed
INO-X01 - brushed
    OLI

    INO-X01 - brushed

    Traduit par Google,
    Conçu par Romano Adolini, un architecte influent dans le design de salle de bain
    Spécification
    • control plate for concealed cisterns
    Spécifications techniques
    • Réference unique.661001
    • Famille de produitsIn-Wall Flush Cisterns
    • Groupe de produitsControl Plate
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)145
    • Largeur (mm)215
    • Profondeur (mm)2
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_87
    • Description de l'Uniclass 2015WC cistern fittings
    • Numéro OmniClass23-31 19 19
    • Titre OmniClassWater Closets 

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord