Publier vos produits
OLIFLEX PPs Single Wall - FLEX ADAPTER PPS STRAIGHT DP/SP INOX
OLI

OLIFLEX PPs Single Wall - FLEX ADAPTER PPS STRAIGHT DP/SP INOX

Traduit par Google,
Adaptateur flexible pour raccorder des flexibles PP à des tuyaux rigides DP/SP inox, Produit en diamètres 60-80-100 mm. Ce nouveau système, composé d'éléments modulaires circulaires, résiste à la fois à la surpression (5000 Pa - H1). Le système OLIflex est utilisé principalement à la fois pour l'évacuation des produits de combustion des chaudières à condensation.
Spécification
  • EN 1856-2 - T200 H1 O W V2 L50040 O50
Spécifications techniques
  • Réference unique.OL01534-pps-pipe-adapter-Stainless-flexible-fittings-chimney-Condensing-Kitchen-Hood
  • Famille de produitsOLIFLEX PPs Single Wall - Fittings
  • Groupe de produitsFLEX ADAPTER PPS STRAINGHT DP/SP INOX
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-08-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Cheminée de toit
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipes and fittings
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord