Publier vos produits
OLIFLEX PPs Single Wall - ELBOW 93°
OLI

OLIFLEX PPs Single Wall - ELBOW 93°

Traduit par Google,
Coude 93°, produit certifié CE selon EN 14471, est un système en polymère plastique "Polypropylène PPs" pour l'évacuation des produits de combustion des chaudières à condensation. Produit en diamètres 60-80-100-125-160 mm (200 mm. en option). Ce nouveau système, composé d'éléments modulaires circulaires, résiste à la fois à la surpression (5000 Pa - H1) et à la dépression (40 Pa de dépression). Le système OLIflex est principalement utilisé aussi bien pour l'évacuation des produits de combustion des chaudières à condensation que pour l'évacuation des fumées de cuisson. Lors de la première application, la température minimale de fonctionnement est de T 120° et le produit doit garantir une étanchéité parfaite contre la condensation acide.
Spécification
  • EN 14471 - T120 H1 O W 2 O20 LI E U
Spécifications techniques
  • Réference unique.OL01511-pps-pipe-fittings-element-elbow-93-chimney-Condensing-Kitchen-Hood
  • Famille de produitsOLIFLEX PPs Single Wall - Fittings
  • Groupe de produitsELBOW 93°
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-08-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Cheminée de toit
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipes and fittings
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord
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
Produits similaires