Publier vos produits
OLIFLEX S.P. INOX - COMPENSATION ELEMENT
OLI

OLIFLEX S.P. INOX - COMPENSATION ELEMENT

Traduit par Google,

Le tuyau rigide simple paroi droit, produit certifié CE selon les normes EN 1856-2 et EN 1856-1, est un système en acier inoxydable poli pour l'élimination des produits de combustion des chaudières à condensation, Cuisine et combustibles solides (granulés - bois) et liquides . Produit en 80-100-120-130-140-150-160-180-200-220-250-300-350-400 mm de diamètre. Ce nouveau système, composé d'éléments modulaires circulaires, résiste à la pression avec joint (5000 Pa - H1, H2) et sans joint (200 Pa - P1). Le système OLIflex SP Inox est utilisé principalement pour l'évacuation des produits de combustion des chaudières domestiques et industrielles, des poêles à bois et à granulés et des cheminées. SP Inox est résistant au feu de suie (G) et la température maximale de fonctionnement est T 600° et le produit doit garantir une parfaite étanchéité contre la condensation acide (classe de corrosion V2) en conditions sèches et humides. Si inséré dans un mt. 1-0,50-0,25 tuyau, cet élément compensera toutes les tailles qui n'ont pas été initialement prises en compte. Particulièrement adapté à l'insertion horizontale, l'élément compensera toutes les tailles qui n'ont pas été initialement prises en compte. Particulièrement adapté à une insertion horizontale, il peut également être utilisé verticalement tant qu'il est soutenu par un clip ou un support. Il ne doit pas être chargé par des charges axiales.

Spécification
    • OLIflex S.P. inox is made of stainless steel AISI 316 L - BA,  80 - 100 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220 - 250mm diameters; for 300 - 350 - 400mm diameters locking band is required.
Spécifications techniques
  • Réference unique.OL016006-stainless-steel-pipe-rigid-element-chimney-Condensing-gas-boilers-Kitchen-wood-pellet
  • Famille de produitsOLIFLEX S.P. Inox
  • Groupe de produitsLINEAR ELEMENT
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-07-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Cheminée de toit
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Pr_70_65_30_51
  • Description de l'Uniclass 2015Metal flues and chimneys
  • Code CSI MasterFormat 201423 51 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Insulated Sectional Chimneys
  • Numéro OmniClass23-19 19 00
  • Titre OmniClassFlue and Chimney Products

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord
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
Produits similaires