Support mural intermédiaire, produit certifié CE selon les normes EN 1856-1 et EN 1856-2, est un système en acier inoxydable poli pour l'élimination des produits de combustion des chaudières à condensation, cuisine et combustible solide (granulés - bois) et liquide. Produit en diamètres 300-350-400 mm. Ce nouveau système, composé d'éléments modulaires circulaires, résiste aussi bien à la pression positive avec joint (5000 Pa - H1, H2) que sans joint (200 Pa - P1), négative (40 Pa - N1). Le système classique OLIflex SP Inox est utilisé principalement pour l'évacuation des produits de combustion des chaudières domestiques et industrielles, des poêles à bois et à granulés et des cheminées. SP Inox classic est résistant au feu de suie (G) et la température maximale de fonctionnement est de T 600° et le produit doit garantir une étanchéité parfaite contre la condensation acide (classe de corrosion V2) en conditions sèches et humides.