Publier vos produits
OLIFLEX S.P. INOX - ELEMENT WITH BUTTERFLY VALVE
OLI

OLIFLEX S.P. INOX - ELEMENT WITH BUTTERFLY VALVE

Traduit par Google,

"Tuyau rigide simple paroi droit avec vanne papillon, produit certifié CE selon et EN 1856-2, est un système en Acier Inoxydable Poli pour l'évacuation des produits de combustion des chaudières à condensation, Cuisine et combustibles solides (Pellet - Bois) et liquides Réalisé en diamètre 80-100-120-130-140-150-160-180-200-220-250 mm Ce nouveau système, composé d'éléments modulaires circulaires, résiste à la pression avec étanchéité (5000 Pa - H1, H2) et sans joint (200 Pa - P1).Le système OLIflex SP Inox est utilisé principalement pour l'évacuation des produits de combustion des chaudières domestiques et industrielles, des poêles à bois et à granulés et des cheminées.SP Inox est résistant au feu de suie (G) et la température maximale de fonctionnement est de T 600° et le produit doit garantir une parfaite étanchéité contre la condensation acide (classe de corrosion V2) en conditions sèches et humides."

Spécification
    • OLIflex S.P. inox is made of stainless steel AISI 316 L - BA,  80 - 100 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220 - 250mm diameters.
Spécifications techniques
  • Réference unique.OL016095-stainless-steel-pipe-rigid-element-chimney-Condensing-gas-boilers-Kitchen-wood-pellet
  • Famille de produitsOLIFLEX S.P. Inox
  • Groupe de produitsJUNCTION
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-07-29
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)244
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Cheminée de toit
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Pr_70_65_30_51
  • Description de l'Uniclass 2015Metal flues and chimneys
  • Code CSI MasterFormat 201423 51 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Insulated Sectional Chimneys
  • Numéro OmniClass23-19 19 00
  • Titre OmniClassFlue and Chimney Products

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord
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
Produits similaires