Publier vos produits
INOX - TEE MALE 90° DW - INSPECTION WITH TAP.  for GAS Fuel
OLI

INOX - TEE MALE 90° DW - INSPECTION WITH TAP. for GAS Fuel

Traduit par Google,
TEE mâle thitw Inspection, produit certifié CE selon la norme EN 1856-1, est un système en acier inoxydable poli pour l'élimination des produits de combustion des chaudières à condensation et de la cuisine. Produit en diamètres 80-130-150-180-200-250-300-350-400 mm. Ce nouveau système, composé d'éléments modulaires circulaires, résiste à la fois à la surpression (200 Pa - P1) et à la dépression (40 Pa de dépression). Le système OLIflex DP Inox 25 est utilisé principalement pour l'évacuation des produits de combustion des chaudières domestiques et industrielles. DP Inox 25 n'est pas résistant au feu de suie (O) et la température maximale de fonctionnement est de T 200° et le produit doit garantir une parfaite étanchéité contre la condensation acide (classe de corrosion V2) en conditions sèches et humides.
Spécification
  • EN 1856-1 - T200 P1 W V2 L50050 O00 (With seal)
Spécifications techniques
  • Réference unique.OL016224-stainless-steel-pipe-rigid-element-chimney-Condensing-gas-boilers-Kitchen-wood-pellet
  • Famille de produitsOLIFLEX D.P. Inox 25 Mineral Wool insulation
  • Groupe de produitsTEE MALE 90° DW - INSPECTION WITH TAP. for GAS Fuel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Cheminée de toit
  • Code Uniclass 2015Pr_70_65_30_51
  • Description de l'Uniclass 2015Metal flues and chimneys
  • Code CSI MasterFormat 201423 51 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Insulated Sectional Chimneys
  • Numéro OmniClass23-19 19 11 17
  • Titre OmniClassInsulated Sectional Chimneys

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord
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
Produits similaires