Publier vos produits
OLIFLEX PPs Single Wall - STAINLESS STEEL TERMINAL WITH PROTECTION
OLI

OLIFLEX PPs Single Wall - STAINLESS STEEL TERMINAL WITH PROTECTION

Traduit par Google,
Embout en acier inoxydable avec protection, produit certifié CE conformément à la norme EN 1856, à utiliser en combinaison avec l'adaptateur flexible pour connecter le flexible PPs au tuyau rigide DP/SP inox
Spécification
  • EN 1856-2 - T200 H1 O W V2 L50040 O50
Spécifications techniques
  • Réference unique.OL16086-pipe-fitting-fittings-chimney-Condensing-Kitchen-Hood-Stainless-steel-protection
  • Famille de produitsOLIFLEX PPs Single Wall - Fittings
  • Groupe de produitsSTAINLESS STEEL TERMINAL WITH PROTECTION
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-07-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Cheminée de toit
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipes and fittings
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord
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
Produits similaires