Publier vos produits
OLIFLEX S.P. INOX - CONICAL REDUCER
OLI

OLIFLEX S.P. INOX - CONICAL REDUCER

Traduit par Google,

Le réducteur conique, produit certifié CE selon les normes EN 1856-1 et EN 1856-2, est un système en acier inoxydable poli pour l'élimination des produits de combustion des chaudières à condensation, cuisine et combustible solide (granulés - bois) et liquide. Produced in 80x60, 100x80, 120x80, 120x100, 130x100, 130x120, 140x120, 140x130, 150x140, 160x140, 160x150, 180x150, 180x160, 200x150, 200x160, 200x180, 220x160, 220x180, 250x160, 250x180, 250x200, 250x220, 300x180, 300x200, 300x220, 300x250, 350x200, 350x220, 350x250, 350x300, 400x220, 400x250, 400x300, 400x350 mm de diamètre. Ce nouveau système, composé d'éléments modulaires circulaires, résiste aussi bien à la pression positive avec joint (5000 Pa - H1, H2) que sans joint (200 Pa - P1), négative (40 Pa - N1). Le système OLIflex SP Inox est utilisé principalement pour l'évacuation des produits de combustion des chaudières domestiques et industrielles, des poêles à bois et à granulés et des cheminées. SP Inox est résistant au feu de suie (G) et la température maximale de fonctionnement est T 600° et le produit doit garantir une parfaite étanchéité contre la condensation acide (classe de corrosion V2) en conditions sèches et humides.

Spécification
    • OLIflex S.P. inox is made of stainless steel AISI 316 L - BA,  80 - 100 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220 - 250mm diameters; for 60 - 300 - 350 - 400mm diameters locking band is required.
Spécifications techniques
  • Réference unique.oliflex-sp-inox-conical-reducer
  • Famille de produitsOLIFLEX S.P. Inox
  • Groupe de produitsREDUCER
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-07-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Cheminée de toit
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Pr_70_65_30_51
  • Description de l'Uniclass 2015Metal flues and chimneys
  • Code CSI MasterFormat 201423 51 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Insulated Sectional Chimneys
  • Numéro OmniClass23-19 19 00
  • Titre OmniClassFlue and Chimney Products

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord