Publier vos produits
OLIFLEX S.P. INOX - JUNCTION FROM MALE TO FEMALE WITH SEAL
OLI

OLIFLEX S.P. INOX - JUNCTION FROM MALE TO FEMALE WITH SEAL

Traduit par Google,

La jonction rigide simple paroi droite, produit certifié CE selon la norme EN 1856-2, est un système en acier inoxydable poli pour l'évacuation des produits de combustion des chaudières à condensation, cuisine et combustible solide (granulés - bois) et liquide. Produit en diamètre 80-100-120-130-140-150-160-180-200-220-250 mm. Ce nouveau système, composé d'éléments modulaires circulaires, résiste à la pression avec joint (5000 Pa - H1, H2) et sans joint (200 Pa - P1). Le système OLIflex SP Inox est utilisé principalement pour l'évacuation des produits de combustion des chaudières domestiques et industrielles, des poêles à bois et à granulés et des cheminées. SP Inox est résistant au feu de suie (G) et la température maximale de fonctionnement est T 600° et le produit doit garantir une parfaite étanchéité contre la condensation acide (classe de corrosion V2) en conditions sèches et humides.

Spécification
    • OLIflex S.P. inox is made of stainless steel AISI 316 L - BA,  80 - 100 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220 - 250mm diameters.
Spécifications techniques
  • Réference unique.oliflex-sp-inox-junction-from-male-to-female-with-seal
  • Famille de produitsOLIFLEX S.P. Inox
  • Groupe de produitsJUNCTION
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-07-16
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)120
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Cheminée de toit
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Pr_70_65_30_51
  • Description de l'Uniclass 2015Metal flues and chimneys
  • Code CSI MasterFormat 201423 51 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Insulated Sectional Chimneys
  • Numéro OmniClass23-19 19 00
  • Titre OmniClassFlue and Chimney Products

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord
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
Produits similaires