Publier vos produits
VORONOI
VORONOI
VORONOI
VORONOI
VORONOI
VORONOI
VORONOI
VORONOI
    OLI

    VORONOI

    Traduit par Google,
    • Voronoi est une plaque de double chasse d'eau pour réservoirs encastrés de la gamme OLI.

    Un diagramme de Voronoi est un type particulier de décomposition d'un espace déterminé, par exemple un espace métrique, déterminé par la distance à une famille donnée d'objets (sous-ensembles) dans l'espace.

    Spécification
      • The Voronoi flush plate is produced in Bio ABS composed of 50% content from renewable sources of biological origin, such as plants, algae, or organic waste, unlike thermoplastics derived from fossil fuels, preserving the technical and aesthetic properties of conventional ABS, with a significantly reduced environmental impact.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.voronoi
    • Famille de produitsIn-Wall Flush Cisterns
    • Groupe de produitsControl Plates
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)150
    • Largeur (mm)230
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Poids net (Kg)0.22
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC