Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

ONDULINE FLEXOUTUILE T220

No d'article: DRS-BT_SC-220
Fabricant: Onduline
Famille de produits: Onduline Bajo Teja DRS
Groupe de produits: Placas sueltas
Largeur (mm): 970
Hauteur (mm): 2000
Profondeur (mm): 2.6
Date de publication: 2017-12-25
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (2)
Plaque de sous-toiture pour tuile canal (de 20 à 23 cm), plate ou mécanique. Permet de garantir 30 ans l'étanchéité d'une toiture, pose sur faible pente (24% sous avis technique), système très léger qui évite la reprise de charpente.

Plaque de sous-toiture pour tuile canal (de 20 à 23 cm), plate ou mécanique


Materiau principal: Cellulose
Materiau secondaire: Asphalt
Créé en: Spain
Fabriqué en: Spain
Poids net (kg): 5.6

Catégorie de BIMobject: Construction - Toit
Classification IFC: Roof
Nom UNSPSC: Roofing materials
Code UNSPSC: 301515
Uniclass 1.4 Code: L52
Uniclass 1.4 la description: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Code: EE-20-10
Uniclass 2.0 la description: Roofs
NBS Reference Code: 20-10
NBS Reference la description: Roofs
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Italy

BIMobject®