Publier vos produits
FD-1 Floor Drain - Blueline Socket Fusion
Orion

FD-1 Floor Drain - Blueline Socket Fusion

Traduit par Google,

Système de fusion de douilles de déchets acides

Système de drainage hermétique
Les systèmes de drainage par emboîtement utilisant des canalisations en polypropylène ou en PVDF sont durables, solides et inviolables. La fusion thermique forme un système complet hermétiquement fermé qui rend les systèmes de fusion à emboîtement idéaux pour les applications à usage intensif.

Les tuyaux et raccords de type fusion à emboîtement sont assemblés par fusion thermique du matériau en polypropylène ou en fluorure de polyvinylidène avec un outil thermique à commande thermostatique Orion. À l'état semi-fondu, les tuyaux et les raccords s'assemblent facilement pour former un joint étanche solide et permanent. Les raccords et tuyaux en PVDF sont également disponibles dans le système d'assemblage par fusion à emboîtement. Cependant, comme le PVDF et le PP sont des matériaux différents, ils ne fusionneront pas.

Vérifiez ces caractéristiques exceptionnelles des systèmes de fusion d'emboîtures testés par Orion.


Spécification
  • Features:

    • Fast and easy to install. Only 15-35 seconds per joint is all it takes after the heat-fusing tool has warmed up
    • Several models of economical heat fusing tools are readily available from Orion
    • Completely sealed for strength and durability
    • Forms true hermetically sealed joint
    • All identical material, no electrolysis, no metal in joint
    • Ideal for severe use applications
    • Orion fusion systems meet ASTM D2657 standards in their entirety
Spécifications techniques
  • Réference unique.bl-sf-fd-1-awfdstd
  • Famille de produitsPipework Fittings
  • Groupe de produitsBlueline® Socket Fusion Chemical Waste Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-12-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings