Publier vos produits
FD-3 Floor Drain With Integral Trap, Grate and Plub
Orion

FD-3 Floor Drain With Integral Trap, Grate and Plub

Traduit par Google,

Siphon de sol Orion FD-3 résistant à la corrosion, fabriqué à partir d'un matériau en polypropylène ignifuge conforme à la norme ASTM D4101, avec siphon en P intégré. Grille (charge nominale jusqu'à 10 000 lb), bouchon et couvercle fabriqués à partir de polypropylène rempli de fibres pour plus de résistance et de durabilité.

Remarque : L'entonnoir remplace le bouchon de la grille FD-3.


Spécifications techniques
  • Réference unique.floor-drain-trap-grate-plug-fd-3
  • Famille de produitsPipework Fittings
  • Groupe de produitsBlueline® No-Hub and Rionfuse Chemical Waste Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings