Lean Floor LampLean Floor LampLean Floor LampLean Floor LampLean Floor LampLean Floor Lamp
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes

Lean Floor Lamp

Traduit par Google,
Lean s'inspire du design scandinave des années 1950. La série est la création de Jenny Bäck et combine des lignes épurées et élancées avec les expressions légèrement plus industrielles du laiton non traité, des tubes en caoutchouc et un pied audacieux. Avec son mélange de grâce et de beauté robuste, Lean ajoute de la personnalité aux espaces publics comme aux environnements domestiques. La lampe tire son nom de l'angle incliné du bras qui s'appuie sur le coude du cadre et donne à la série son style caractéristique. « La série Lean est conçue comme une famille de lampes qui, comme un élément décoratif ou une sculpture miniature, créera un centre d'attention naturel dans une pièce ou un espace public. La lueur qui est projetée à travers les fentes dans le haut de l'abat-jour ajoute de la vie à la fois à l'abat-jour lui-même et au mur derrière lequel il peint des motifs de lumière et d'obscurité », explique Jenny Bäck. Lean est disponible dans une finition laquée texturée noire ou blanche mate. Le bras incliné du lampadaire s'étend sur le canapé ou le fauteuil et, avec l'abat-jour réglable, offre une agréable lumière de lecture.
Spécification
  • Design Jenny Bäck Electrical data Class II IP20 230V Description Adjustable shade. Rubber handle Connection 2.5 m textile cord with floor switch and plug Light source 1x 7W LED E27 matt
Spécifications techniques
  • Réference unique.Lean-Floor-Lamp
  • Famille de produitsLean
  • Groupe de produitsFloor lamp
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-12-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
  • Classification IFCLampe
  • Nom UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Code UNSPSC391016
  • Code Uniclass 1.4L7474
  • Description de l'Uniclass 1.4Lamps
  • Code Uniclass 2.0PR-49
  • Description de l'Uniclass 2.0Luminaires And Lamps
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
  • Description de l'Uniclass 2015Lamps
  • Code de référence NBS49
  • Description de référence NBSLuminaires And Lamps
  • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
  • Numéro OmniClass23-35 45 15
  • Code CSI UniFormat IID50
  • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL

Disponibilité de la région

L'Europe
Suède