Pebble Plump GlassPebble Plump GlassPebble Plump GlassPebble Plump Glass
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes

Pebble Plump Glass

Traduit par Google,
Pebble permet à la lumière de fonctionner de différentes manières, selon le choix du matériau. Sa forme encapsule la lumière, qui se répartit différemment selon que la lampe est en métal ou en verre. La version en verre est soufflée à la bouche, émettant une large couverture lumineuse atmosphérique et scintillante adaptée aux halls d'hôtel ou aux salons de la maison, tandis que le spot étroit de la version en métal filé est idéal pour les environnements nécessitant une distribution plus ciblée de la lumière, comme les bars. ou des bureaux d'accueil. Pebble est conçu par Joel Karlsson, qui s'est inspiré des diverses qualités du matériau ainsi que de l'œuvre du designer français Serge Mouilles. « Entre autres choses, j'ai été inspiré par l'utilisation de surfaces à double courbure par Mouilles et la façon dont il a fini le métal », explique Joel Karlsson. Pebble est tout aussi impressionnant en tant que lampe autonome ou lorsqu'il fait partie d'un groupe, où les matériaux se complètent.
Spécification
  • Design Joel Karlsson Electrical data Class II IP20 230V Description Spun sheet, enamelled metal or hand-blown glass. Textile cord in warm grey or oxide red Connection Ceiling socket Light source Fixed 4W LED-module included (metal) 1,5W LED G9 included (glass)
Spécifications techniques
  • Réference unique.Pebble-Plump-Glass
  • Famille de produitsPebble
  • Groupe de produitsCeiling lamp
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-12-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCLampe
  • Nom UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Code UNSPSC391016
  • Code Uniclass 1.4L7474
  • Description de l'Uniclass 1.4Lamps
  • Code Uniclass 2.0PR-49
  • Description de l'Uniclass 2.0Luminaires And Lamps
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
  • Description de l'Uniclass 2015Lamps
  • Code de référence NBS49
  • Description de référence NBSLuminaires And Lamps
  • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
  • Numéro OmniClass23-35 45 15
  • Code CSI UniFormat IID50
  • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL

Disponibilité de la région

L'Europe
Suède