Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées.
United States
Français
Continuer
Langue
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
Čeština
Dansk
Deutsch
Deutsch (Österreich)
Deutsch (Schweiz)
English
English (Australia)
English (Canada)
English (India)
English (Ireland)
English (New Zealand)
English (US)
Español
Français
Français (Belgique)
Français (Canada)
Français (Suisse)
Italiano
Italiano (Svizzero)
Magyar
Nederlands
Nederlands (België)
Norsk
Polski
Português
Português (Brasil)
Shqip
Suomi
Svenska
Thai
Türkçe
Українська
Русский
Русский (Украина)
한국의
中文
中文 (香港)
日本語
Aidez le travail de UNICEF avec les enfants et les familles en Ukraine.
orsjo/products/132f0b05-98ff-4cd1-ab31-125906a05fd7
Home
Catégories
Eclairage
Bureaux et Tables
Plissé White Edition
Örsjö Belysning
Suivre
Plissé White Edition
Traduit par Google,
Voir l'original
Lampe à poser avec tissu blanc, structure en métal, douille E27, dimmable
Télécharger
Spécification
Spécification
2,5metre textile cable with dimmer
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
Plisse_White_edition_Table_lamp
Famille de Collections
Plissé White Edition
Collection
Table Lamp
Date de publication
2022-08-08
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
410
Largeur (mm)
152
Profondeur (mm)
292
Liens
Liens
URL du produit
https://www.orsjo.com/product/plisse-white-edition/
En rapport
En rapport
Matériel principal
Tissu
Matériel secondaire
Acier
Conçu en
Suède
Fabriqué en
Suède
Poids net (Kg)
2
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Eclairage - Bureaux et Tables
Classification IFC
Lampe
Disponibilité de la région
L'Europe
Suède
Produits similaires
Faro Barcelona
SAMBA Lampe de table noire/enrubanné jaune
Télécharger
Fritz Hansen
KAISER Idell™ 6580-F Floor lamp
Télécharger
Örsjö Belysning
PJ60 Table Lamp
Télécharger
Fritz Hansen
PM-02 Table lamp
Télécharger
Fritz Hansen
KAISER Idell™ 6556-T Table lamp
Télécharger
Faro Barcelona
TEN Lampe de table or satiné
Télécharger